- Artigo não.:
- CP 6508010
- Modelo
- Montagem em sistemas de braço articulado da Rittal
CP 40
CP 60
CP 120 por meio de adaptador para conexão de braços articulados com Ø 130 mm para 120 x 65 mm
- Descrição do produto
- Para a conexão traseira de painéis de comando planos. A tampa removível facilita a passagem de cabos.
- Material
- Alumínio fundido
- Cor
- Console, tampa: RAL 7024
- Escopo de fornecimento
- 2 abraçadeiras plásticas
Inclui vedação e material de fixação
- Rifid y/n
- Sim
- Nota
- Dependendo da aplicação é necessário usar uma fixação ou um acoplamento
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,659 kg
- Peso bruto
- 0,685 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177263932
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrição do produto
-
CP-L ADAPTADOR FIXO LIGAÇÃO RAL7024