Acoplamento CP 40 em aço para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm

Artigo não.: CP 6501130

Para a conexão giratória do painel na parte vertical do sistema de braço articulado 40.

Artigo não.:
CP 6501130
Material
Alumínio fundido
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7024
Giratório/inclinável
Sim
Rotation angle/swivel area
Aprox. 305°, podendo ser travado com alavanca de aperto
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,59 kg
Peso bruto
1,603 kg
Número da tarifa alfandegária
79070000
EAN
4028177436053
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP 40 ACOPLAMIENTO Caixa
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas