Acoplamento angular de 90° CP 40 em aço Para conexão do braço articulado de 90 x 71 mm

Artigo não.: CP 6501120

Para a conexão fixa do painel no sistema de braço articulado 40.

Artigo não.:
CP 6501120
Material
Alumínio fundido
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7024
Giratório/inclinável
Sim
Rotation angle/swivel area
Aprox. 305°, podendo ser travado com alavanca de aperto
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,579 kg
Peso bruto
1,584 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177436046
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP 40 WINKELKUPPLUNG 90ø
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas