Montagem fixa em paredes/pisos CP 40 em aço inoxidável

Artigo não.: CP 6663000

Para a conexão fixa do sistema de braço articulado em superfícies verticais ou horizontais, permite também a instalação suspensa em tetos.

Artigo não.:
CP 6663000
Material
Aço inoxidável 1.4305 (AISI 303)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09
IP X9 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09
Rifid y/n
Sim
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,6 kg
Peso bruto
1,828 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177122208
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP Suporte de fixação em parede
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas