Montagem giratória em paredes/pisos CP 40 em aço inoxidável

Artigo não.: CP 6663500

Para a conexão giratória do sistema de braço articulado em superfícies verticais ou horizontais.

Artigo não.:
CP 6663500
Modelo
Atrás, rosca M8
Material
Aço inoxidável 1.4305 (AISI 303)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09
IP X9 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09
Giratório/inclinável
Sim
Rotation angle/swivel area
Aprox. 350°, podendo ser travado com parafusos serrilhados
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,657 kg
Peso bruto
3,98 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177122246
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP Fixação giratória na base
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas