- Artigo não.:
- CP 6206110
- Descrição do produto
- Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta de cabos aberta para facilitar o acesso em caso de manutenção e a instalação de cabos pré-confeccionados com conectores, podendo ser fechada com perfil de cobertura.
- Material
- Perfil de sustentação: perfil em alumínio extrudado
Elementos extensores: aço
Perfil de cobertura: plástico
- Cor
- Perfil de sustentação: RAL 7035
Cobertura: RAL 7024
- Escopo de fornecimento
- Perfil de sustentação
Elementos extensores para estabilização
Tampa de encaixe
- Comprimento
- 1.000 mm
- Dimensões
- Comprimento: 1.000 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 5,5 kg
- Peso bruto
- 5,62 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76042990
- EAN
- 4028177701915
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrição do produto
-
CP Perfil suporte CP 60