Articulação intermediária CP 120 sem desnível

Artigo não.: CP 6212680

Para a conexão giratória de elementos de sustentação horizontais instalados no percurso do sistema de braço articulado.

Artigo não.:
CP 6212680
Descrição do produto
Para a conexão giratória de elementos de sustentação horizontais instalados no percurso do sistema de braço articulado.
Material
Articulação intermediária: aço fundido
Fole: plástico
Cor
Articulação intermediária: RAL 7035
Fole: RAL 7024
Escopo de fornecimento
Fole
Arruelas e parafusos para limitação do ângulo de giro
Parafusos de regulagem
Parafusos autoatarraxantes para montagem de perfis de sustentação
Inclui vedações
Giratório/inclinável
Sim
Rotation angle/swivel area
Aprox. 180°
Ajuste limitado por meio de 2 chapas de aço perfuradas
Emb.
1 unid.
Peso líquido
7 kg
Peso bruto
7,18 kg
PCF/emb (cadle to gate)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177705623
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
#NV
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Further instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue