Sistemas de braço articulado

outros componentes

Outros componentes para sistemas de braço articulado.

outros componentes

Console de conexão VESA 75/100

Para a conexão traseira de painéis de comando planos, monitores TFT convencionais e computadores industriais com conexão VESA 75/100. Conexão nos sistemas de braço articulado da Rittal CP 40 e CP 60 bem como no sistema...

outros componentes

Console de conexão para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm

Para a conexão no verso de painéis de comando planos. Tampa removível para facilitar a passagem de cabos

outros componentes

Adaptadores para conexão de braços articulados com Ø 130 mm para 120 x 65 mm

Para instalar painéis de comando com recorte para braço articulado de 120 x 65 mm e o console com conexão VESA 75/100

outros componentes

Perfil de sustentação com altura regulável Para sistemas de braço articulado

O novo perfil de sustentação com altura regulável garante uma visão perfeita dos elementos essenciais para a comunicação entre homem e máquina. O sistema pode ser montado na lateral diretamente nos...

outros componentes

Adaptadores Da conexão para braços articulados com Ø 180 mm para Ø 130 mm

Para montagem entre o painel e o acoplamento, fixação ou articulação giratória.

outros componentes

Adaptadores Para painéis Pro Panel da Siemens

Para montar o Siemens Simatic no sistema de braço articulado CP-40 em aço ou no sistema CP 60/120 com conexão de braços articulados medindo 120 x 65 mm.

outros componentes

Placa de conexão Com chapa de reforço

Para encaixar facilmente os painéis de comando em braços articulados/suportes.

outros componentes

Adaptador angular de 90° Para uma combinação de braços articulados de CP 60 para CP 40

Para uma combinação de braços articulados de CP 60 para CP 40

outros componentes

Adaptadores para uma combinação de braços articulados

Elemento de união entre sistemas maiores e menores de braço articulado e para montar painéis de comando planos pequenos.

outros componentes

Articulação giratória com/sem braço

Para integração móvel diretamente em máquinas e instalações.

outros componentes

Adaptador de inclinação de 10° para conexão do braço articulado com Ø 130 mm

Para montagem entre o sistema de acoplamento 60/120, sistema de fixação 60/120 ou o sistema de acoplamento angular 60/120 e o painel de comando.

outros componentes

Adaptador de inclinação de 10° para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm

Para montagem entre o sistema de acoplamento 60 ou o sistema de fixação 60 e o painel de comando.

outros componentes

Adaptador de inclinação de ±45° para conexão do braço articulado com Ø 130 mm

Para montagem entre o sistema de acoplamento 60/120, sistema de fixação 60/120 ou o sistema de acoplamento angular de 90° 60/120 e o painel de comando.

outros componentes

Adaptador de inclinação de +100°/-60° para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm

Para montagem no tampo de mesa IW, pronto para fixação com Ø 130 mm, em superfícies ou para fixações/acoplamentos com conexão de braços articulados de 120 x 65 mm. Para painéis com peso de...

outros componentes

Acoplamento de inclinação para sistema de braço articulado CP 60

Para instalar dois painéis ou duas caixas em um sistema de braço articulado / sistema vertical.