- Artigo não.:
- CP 6510340
- Descrição do produto
- oferece mais ergonomia graças à zona de ajuste para operadores pequenos e grandes, aos lugares de trabalho sentados ou em pé, que são ajustáveis através de um parafuso de regulagem na parte dianteira do braço articulado até 800 mm, conforme a necessidade. A tampa plástica, encaixada e facilmente removível, oferece acesso ao gerenciamento integrado de cabos.
- Vantagens
- Ajuste perfeito da mola de pressão de acordo com o peso do painel através do parafuso de regulagem na parte traseira do braço articulado
- Segurança absoluta: mesmo que a mola de pressão quebre, o braço será mantido na sua posição
- Independente da altura, o ângulo de inclinação do painel pré-montado é sempre o mesmo
- Cabos com conectores como, por exemplo, DVI e VGA, passam sem maiores problemas
- Trava integrada em três posições
- Cor
- RAL 9006
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Comprimento
- 1.090 mm
- Instalações possíveis
- Diâmetro máximo para entrada de cabos de 18 x 39 mm
- Quantidade máxima dos cabos inseríveis, 3x Ø 7 mm e 2x Ø 8,5 mm
- Nota sobre o código de referência
- A faixa de peso aplica-se a um painel equipado e perfil de sustentação vertical.
- Dimensões
- Comprimento: 1.090 mm
- Capacidade de carga
- 20 kg...40 kg
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 18,257 kg
- Peso bruto
- 19,218 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177598157
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrição do produto
-
CP BRAÇO ARTIC. C/ALT.REGULAV.(20-40kg)