Articulação giratória com/sem braço

Artigo não.: CP 6016600

Para integração móvel diretamente em máquinas e instalações. Montagem sobreposta ou suspensa do painel. Com limitação integrada do ângulo de giro. Adequado para painéis com recorte para montagem com Ø 130 mm.

Artigo não.:
CP 6016600
Descrição do produto
Para integração móvel diretamente em máquinas e instalações. Montagem sobreposta ou suspensa do painel. Com limitação integrada do ângulo de giro. Adequado para painéis com recorte para montagem com Ø 130 mm.
Cor
RAL 7024/7035
Jib length
200 mm
Capacidade de carga (estática)
700 N
Emb.
1 unid.
ECLASS 8.0
27189263
Descrição do produto
#NV
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas