- Artigo não.:
- IW 6902670
- Descrição do produto
- Com duto para cabos para melhor proteção dos cabos na passagem.
- Aplicações
- Para montagem em: tampo de mesa IW preparado, superfícies, fixação/acoplamento do painel CP-L angular de 120 x 65 mm, fixação/acoplamento do painel CP 40 (opcionalmente como adaptador de inclinação de +100°/-60° para CP 40)
- Para painéis com peso de até 20 kg, com conexão para braço articulado: CP 40, CP-L retangular de 120 x 65 mm, CP-L Ø de 130 mm, VESA Standard 75
- Material
- Chapa de aço
Fole: plástico
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7024
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Tilt angle note
- +100°/–60°, regulável com alavanca de aperto a cada 7,2°, podendo ser limitado com parafuso de encosto anexo em +100°/–15°.
- Tilt angle pitch pattern
- 7,2 °
- OUT_TILT_ANGLE
- -60 ‐ 100 °
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,72 kg
- Peso bruto
- 0,928 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177325791
- ECLASS 8.0
- 27189263