Adaptador de inclinação de 10° para conexão do braço articulado com Ø 130 mm

Artigo não.: CP 6206400

Para montagem entre o sistema de acoplamento 60/120, sistema de fixação 60/120 ou o sistema de acoplamento angular 60/120 e o painel de comando.

Artigo não.:
CP 6206400
Modelo
Para montagem entre o painel de comando e
Acoplamento CP 60/120/180 para conexão de braços articulados com Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Fixação CP 60/120 para conexão de braços articulados com Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Acoplamento angular de 90° CP 60/120 para conexão de braços articulados com Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Descrição do produto
Para montagem entre o sistema de acoplamento 60/120, sistema de fixação 60/120 ou o sistema de acoplamento angular 60/120 e o painel de comando.
Material
Zinco fundido sob pressão
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui vedações
Material de fixação
Rifid y/n
Sim
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,6 kg
Peso bruto
0,617 kg
Número da tarifa alfandegária
79070000
EAN
4028177684423
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
ADAPTADOR 10° P/ CONEXAO DE BRACOS ARTICULADOS
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Further instructions
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue