- Artigo não.:
- CP 6212520
- Modelo
- Para a montagem entre
Painéis com conexão de braços articulados com Ø 180 mm e
Acoplamento CP 60/120/180 para conexão de braços articulados com Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Fixação CP 60/120 para conexão de braços articulados com Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Articulação giratória, 6206.850, 6206.870
- Material
- Alumínio fundido
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui vedações
Material de fixação
- Dimensões
- Altura: 20 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,546 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177684225
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrição do produto
-
CP Adaptador p/conex.braç.artic. S120/60