Placa de conexão Com chapa de reforço

Artigo não.: CP 6212540

Para encaixar facilmente os painéis de comando em braços articulados/suportes.

Artigo não.:
CP 6212540
Modelo
Para montagem de
Comfort Panel com placa frontal com largura acima de 247 mm e profundidade acima de 152 mm
Optipanel com placa frontal com largura acima de 220 mm e profundidade acima de 150 mm
Chapa de aço para montagem com profundidade acima de 135 mm
Para montagem em componentes de sistemas de braço articulado
Fixação CP 60/120 para conexão de braços articulados com Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Acoplamento CP 60/120/180 para conexão de braços articulados com Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Acoplamento angular de 90° CP 60/120 para conexão de braços articulados com Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Adaptador de inclinação de 10° CP 60/120 para conexão de braços articulados com Ø 130 mm, 6206.400
Adaptador de inclinação de ±45° CP 60/120 para conexão de braços articulados com Ø 130 mm, 6206.420
Vantagens
Para encaixar facilmente os painéis de comando em braços articulados/suportes
Mais espaço para a entrada de cabos
Material
Placa de conexão: alumínio fundido
Chapa de reforço: chapa de aço de 6 mm
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Chapa de reforço
Vedações
Material de fixação
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,3 kg
Peso bruto
1,604 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177684232
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP Placas conexão syst.120/60 Ral7035
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue