Adaptadores para uma combinação de braços articulados

Nº do item: CP 6218.640

Elemento de união entre sistemas maiores e menores de braço articulado e para montar painéis de comando planos pequenos.

Nº do item:
CP 6218.640
Modelo
Para uma combinação de braços articulados de CP 180 para 120
Vantagens
Ajuste integrado
Aplicações
Elemento de união entre sistemas de braço articulado maiores e menores nos casos em que, por motivos de estática, aparência ou custos, a estrutura for escolhida desta forma
Para montagem de painéis de comando menores e planos nos casos em que, devido ao comprimento do braço, é necessária a capacidade de carga de um sistema de braço articulado maior na horizontal
Material
Alumínio fundido
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui vedações
Parafusos autoatarraxantes para montagem de perfis de sustentação
Rifid y/n
Sim
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,4 kg
Peso bruto
1,52 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177683914
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP Adaptor de suporte de sistema 180 para 120
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue