Articulação giratória com/sem braço

Artigo não.: CP 6206850

Para integração móvel diretamente em máquinas e instalações.

Artigo não.:
CP 6206850
Modelo
Articulação giratória com braço
Descrição do produto
Para integração móvel diretamente em máquinas e instalações.
Vantagens
Com limitação integrada do ângulo de giro
Aplicações
Montagem sobreposta ou suspensa do painel
Cor
RAL 7024/7035
Jib length
200 mm
Instalações possíveis
Adequado para painéis com conexão de braços articulados com Ø 130 mm
Capacidade de carga (estática)
700 N
Rotation angle/swivel area
Aprox. 310°
O ângulo de giro pode ser limitado pela montagem dos pinos roscados inclusos no escopo de fornecimento
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,66 kg
Peso bruto
2,86 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177707931
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descrição do produto
CP Articulação giratoria c/braço c/200mm
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue