- Nº do item:
- CP 6206.870
- Modelo
- Articulação giratória sem braço
- Descrição do produto
- Para integração móvel diretamente em máquinas e instalações.
- Vantagens
- Com limitação integrada do ângulo de giro
- Aplicações
- Montagem sobreposta ou suspensa do painel
- Cor
- RAL 7035
- Instalações possíveis
- Adequado para painéis com conexão de braços articulados com Ø 130 mm
- Capacidade de carga (estática)
- 700 N
- Rotation angle/swivel area
- Aprox. 310°
- O ângulo de giro pode ser limitado pela montagem dos pinos roscados inclusos no escopo de fornecimento
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,36 kg
- Peso bruto
- 1,46 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177707948
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrição do produto
-
CP Articulação giratória s/braço