Adaptador para isolamento com IP para conexão do braço articulado com Ø 130 mm

Artigo não.: CP 6052700

Para assegurar o grau de proteção entre o painel e o sistema vertical / sistema de braço articulado.

Artigo não.:
CP 6052700
Descrição do produto
Para a montagem de elementos convencionais para entrada de cabos com diâmetro externo de M63 x 1,5. Para assegurar o grau de proteção entre o painel e o sistema vertical / sistema de braço articulado.
Aplicações
O isolamento entre o painel de comando e:
Acoplamento CP 60/120/180 para conexão de braços articulados com Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Fixação CP 60/120 para conexão de braços articulados com Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Acoplamento angular de 90° CP 60/120, 6206.380, 6212.380
Material
Alumínio
Superfície
Anodizado preto
Escopo de fornecimento
Adaptadores
Inclui vedações
Inclui parafusos de fixação
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,15 kg
Peso bruto
0,194 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177708051
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descrição do produto
#NV
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas