Perfil de sustentação com altura regulável Para sistemas de braço articulado

Nº do item: CP 6212.120

O novo perfil de sustentação com altura regulável garante uma visão perfeita dos elementos essenciais para a comunicação entre homem e máquina. O sistema pode ser montado na lateral diretamente nos componentes do sistema de braço articulado CP 120 e na lateral do painel no sistema de braço articulado CP 120, sem necessidade de fazer adaptações.

Nº do item:
CP 6212.120
Descrição do produto
O novo perfil de sustentação com altura regulável garante uma visão perfeita dos elementos essenciais para a comunicação entre homem e máquina. O sistema pode ser montado na lateral diretamente nos componentes do sistema de braço articulado CP 120 e, dependendo do modelo, na lateral do painel no sistema de braço articulado CP 60 ou CP 120, sem necessidade de fazer adaptações.
Vantagens
O braço articulado pode ser colocado em qualquer posição
Fixação adicional possível por meio de alavanca de aperto
Ajuste perfeito à carga por meio de um parafuso de regulagem na frente do perfil de sustentação
Acesso ao parafuso de regulagem sem precisar desmontar nenhum componente
Segurança pela bandeja grande para cabos e roteamento dos cabos nos pontos articulados
Lateral removível para acesso facilitado ao roteamento dos cabos
Independente da altura, o ângulo de inclinação do painel pré-montado é sempre o mesmo
Cabos com conectores como, por exemplo, DVI e VGA, passam sem maiores problemas
Ampla faixa de peso entre 4 e 60 kg com três sistemas (a faixa de peso é válida para painel equipado e perfil de sustentação vertical)
Dados técnicos
Bandeja para cabos: 43 x 21 mm (L x A), passagem máxima de conectores: 59 x 17 mm (L x A)
Oferece mais ergonomia pela faixa de regulagem de 600 mm (± 300 mm)
Aplicações
Para operadores de todas as estaturas
Para trabalhar em pé e sentado
Material
Articulações: alumínio fundido
Fole: plástico
General colour
RAL 7035
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Comprimento
790 mm
Connection options enclosure
CP 120
Connection options wall / machine
CP 120
Nota
Em combinações com perfil de sustentação com altura regulável, consideraro seguinte: No caso de utilização de uma articulação intermediária, sempre instalar o perfil de sustentação com altura regulável na última posição horizontal mais próxima do painel.
Dimensões
Comprimento: 790 mm
Capacidade de carga
10 kg...60 kg
Nota sobre o código de referência
Diâmetro máximo para entrada de cabos de 17 x 59 mm
A faixa de peso aplica-se a um painel equipado e perfil de sustentação vertical.
Emb.
1 unid.
Peso líquido
13,76 kg
Peso bruto
14,2 kg
Número da tarifa alfandegária
73269060
EAN
4028177924345
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP Perfil sustentação CP120
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas