Caixa Hygienic Design

Os armários e caixas em aço inoxidável da linha Hygienic Design foram projetados com o mais elevado grau de precisão e cuidado para atender aos mais altos padrões de higiene e qualidade exigidos pela indústria alimentícia. Os cantos arredondados e a eliminação das frestas minimizam o acúmulo de poeira e impurezas. O teto rebaixado possibilita que os produtos de limpeza utilizados possam escoar sem deixar quaisquer resíduos.

Hygienic Design for maximum product safety and easier cleaning

Maximum hygiene. Minimum risk.

Hygienic Design from Rittal helps you to safeguard your production, simplify cleaning and meet all relevant standards – reliably, safely and efficiently.

In hygiene-critical zones, every detail counts

Rittal delivers enclosure solutions developed specifically for the requirements of the food, pharmaceuticals and chemicals industry. With their crevice-free design, high-quality stainless steel surfaces and certified protection category of IP 69, our products are easy to clean, prevent contamination and meet all relevant hygiene standards.

The benefit to you: Less cleaning effort, enhanced process reliability – and full conformity for audits and inspections.

Hygenic Design

Discover Rittal Hygienic Design now!

Our references

Rittal cooling units

Stay cool when the mercury rises

Soltau is something of a hotspot. When the ovens at Harry-Brot reach over 200 degrees Celsius, the bread rolls and loaves aren't alone in feeling the heat. The company's staff and equipment also work up a sweat.

Coca-Cola Europacific Partners

A refreshing solution for energy managers

With rising electricity prices, hotter summers and ambitious sustainability targets, energy managers are feeling the pressure.

Zweifel Pomy-Chips AG

Painéis Hygienic Design da Rittal apoiam o compromisso de qualidade

A produção de alimentos na Zweifel Pomy Chips está sujeita a regulamentações rígidas. Aqui, os painéis e caixas de controle da Rittal feitos de aço inoxidável garantem a conformidade com a qualidade interna e as diretrizes internacionais ISO e IFS.

Cargill B.V.

Garantindo a segurança do processo

Para obter uma alta segurança de processos, o grupo Cargill, que atua internacionalmente, optou pelos aparelhos de refrigeração da Rittal e se beneficia de uma oferta de serviços profissionais.

Nestlé Suíça

Design higiênico no centro de pesquisa

Ao adquirir novas máquinas, a empresa Nestlé exige a mais recente tecnologia de processo, alta disponibilidade e design higiênico de seus fornecedores. O mesmo se aplica à Rittal.

Bürger

Proteção confiável da eletrônica de controle durante a limpeza úmida

Quase 1,5 milhão de "Maultaschen" deixam a empresa familiar Bürger, da Suábia, todos os dias. Na fabricação de seus produtos, a Bürger atribui grande importância à mais moderna tecnologia de produção e processo, bem como aos mais altos padrões de higiene.