- Artigo não.:
- HD 2304.010
- Descrição do produto
- Modelo em Hygienic Design para limpeza simples e segura.
- Aplicações
- Integração em aplicações específicas do cliente como, por exemplo, tampas de cobertura de máquinas.
- Material
- Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Ressalto do fecho, contraporca: aço galvanizado
- Nota
- As peças de reposição para os fechos dos armários compactos da linha Hygienic Design encontram-se na página de cada produto.
- Adequado para
- Tipo de caixa: AE em aço inoxidável
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,097 kg
- Peso bruto
- 0,099 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83015000
- EAN
- 4028177597815
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrição do produto
-
HD Fecho Inox 1.4404