Laterais HD para armários de sistema HD

Nº do item: HD 4000.206

Laterais com vedação de silicone azul no lado externo. Os pontos de fixação encontram-se na área da vedação.

Nº do item:
HD 4000.206
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm
Superfície
acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μm
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação para parafusar no interior
Nota
Com cada lateral instalada, a largura total do armário aumenta 25 mm
Adequado para
Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 600 mm
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177976979
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descrição do produto
HD Laterais do sistema de armários, para AxP: 2000x600 mm, aço inoxidável