Quadro para montagem modular HD para armário de grande porte HD

Artigo não.: HD 4000718

Quadro para montagem modular HD para o alinhamento sem folgas do sistema de armários HD.

Artigo não.:
HD 4000718
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm
Superfície
acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μm
Escopo de fornecimento
Inclui vedação
Inclui material de fixação
Nota
Com cada quadro para montagem modular instalado, a largura total do módulo aumenta 44 mm
Adequado para
Altura: = 1.800 mm
Profundidade: = 500 mm
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177976962
Descrição do produto
HD Quadro para montagem modular do sistema de armários, para AxP: 1800x500 mm, aço inoxidável