Peça intermediária de placas de montagem para armários de sistema HD

Artigo não.: HD 4000518

Para uma superfície de montagem contínua em módulos em que a placa de montagem está instalada na posição dianteira.

Artigo não.:
HD 4000518
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Altura: = 1.800 mm
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177976948
Descrição do produto
HD Peça intermediária de placas de montagem, para A: 1800 mm