Peça intermediária de placas de montagem para armários de sistema HD

Artigo não.: HD 4000520

Para uma superfície de montagem contínua em módulos em que a placa de montagem está instalada na posição dianteira.

Artigo não.:
HD 4000520
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Altura: = 2.000 mm
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177976931
Descrição do produto
HD Peça intermediária de placas de montagem, para A: 2000 mm