- Artigo não.:
- HD 4000785
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Escopo de fornecimento
- Inclui vedação para fixação HD
Inclui material de fixação - Nota
- Com cada quadro para montagem modular instalado, a largura total do módulo aumenta 44 mm
- Adequado para
- Altura: = 1.800 mm
Profundidade: = 500 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 9,5 kg
- Peso bruto
- 12,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177693647
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Documentação
- Manual de instruções