- Artigo não.:
- HD 4000508
- Descrição do produto
- Para uma superfície de montagem contínua em módulos em que a placa de montagem está instalada na posição dianteira.
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Altura: = 1.800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 5,5 kg
- Peso bruto
- 6 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177693722
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Documentação
- Manual de instruções