- Artigo não.:
- HD 4000.525
- Modelo
- Inclinação do teto 30°para a frente
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 1.200 mm
Altura na frente: 40 mm
Altura atrás: 333 mm
Profundidade: 500 mm - Adequado para
- Largura: = 1.200 mm
Profundidade: = 500 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 19 kg
- Peso bruto
- 20 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177694231
- ETIM 9
- EC002530
- ETIM 8
- EC002530
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Documentação
- Manual de instruções