Fixação HD para armário de grande porte HD

Artigo não.: HD 4000.565

Elemento superior com inclinação de 30° para evitar a permanência de líquidos ou objetos. Montagem sem folgas no armário de sistemas HD.

Artigo não.:
HD 4000.565
Modelo
Inclinação do teto 30°para a frente
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura na frente: 40 mm
Altura atrás: 333 mm
Profundidade: 500 mm
Adequado para
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 500 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
9 kg
Peso bruto
10 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177693746
ETIM 9
EC002530
ETIM 8
EC002530
ECLASS 8.0
27182405
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue