Chapa de teto para VX

Artigo não.: VX 5051046

Artigo não.:
VX 5051046
Material
Chapa de aço
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Largura: 1.000 mm
Profundidade: 400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,4 kg
Peso bruto
6,4 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177928145
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182405