Chapa de teto para VX

Artigo não.: VX 5051051

Artigo não.:
VX 5051051
Material
Chapa de aço
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Largura: 1.200 mm
Profundidade: 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
8,2 kg
Peso bruto
10,2 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177928091
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182405