Chapa de teto para VX

Artigo não.: VX 5051055

Artigo não.:
VX 5051055
Material
Chapa de aço
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Largura: 600 mm
Profundidade: 400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,6 kg
Peso bruto
4,6 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177928053
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182405