Porta direita para VX com porta dupla

Artigo não.: VX 5051105

Artigo não.:
VX 5051105
Material
Chapa de aço
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Fecho de barra completo
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 1.200 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Emb.
1 unid.
Peso líquido
14,2 kg
Peso bruto
21,28 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177927551
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204