Porta direita para VX com porta dupla

Artigo não.: VX 5051107

Artigo não.:
VX 5051107
Material
Chapa de aço
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Fecho de barra completo
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 1.400 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Escopo de fornecimento
Fecho de barra completo
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
16,8 kg
Peso bruto
25,06 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177927537
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204