Painel traseiro para VX

Artigo não.: VX 5051065

Artigo não.:
VX 5051065
Material
Chapa de aço
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Largura: 1.200 mm
Altura: 2.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
28,4 kg
Peso bruto
52 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177927957
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101