Painel traseiro para VX

Artigo não.: VX 5051077

Artigo não.:
VX 5051077
Material
Chapa de aço
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Largura: 600 mm
Altura: 1.600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
11,6 kg
Peso bruto
21,04 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177927834
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101