Painel traseiro para VX

Artigo não.: VX 5051078

Artigo não.:
VX 5051078
Material
Chapa de aço
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Largura: 600 mm
Altura: 1.800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
13,2 kg
Peso bruto
23,82 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177927827
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101