- Artigo não.:
- VX 5051090
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Fecho de barra completo
Fecho: palheta dupla de 3 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 24,07 kg
- Peso bruto
- 24,8 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177927704
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182204