Porta única para VX

Artigo não.: VX 5051095

Artigo não.:
VX 5051095
Material
Chapa de aço
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Fecho de barra completo
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Largura: 600 mm
Altura: 1.800 mm
Escopo de fornecimento
Fecho de barra completo
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
21,74 kg
Peso bruto
22,4 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177927650
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204