Porta única para VX

Artigo não.: VX 5051099

Artigo não.:
VX 5051099
Material
Chapa de aço
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Fecho de barra completo
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Largura: 800 mm
Altura: 1.400 mm
Escopo de fornecimento
Fecho de barra completo
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
21,2 kg
Peso bruto
32,22 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177927612
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204