- Artigo não.:
- VX 5051120
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Fecho de barra completo
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: VX
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 25,4 kg
- Peso bruto
- 37,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177927407
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204