Porta esquerda para VX com porta dupla

Artigo não.: VX 5051126

Elemento de fecho para VX com porta dupla

Artigo não.:
VX 5051126
Material
Chapa de aço
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Fecho de barra completo
Dimensões
Largura: 400 mm
Altura: 1.800 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Largura: 800 mm
Altura: 1.800 mm
Escopo de fornecimento
Fecho de barra completo
Emb.
1 unid.
Peso líquido
16,8 kg
Peso bruto
23,88 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177927346
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204