Placa de montagem para VX, TS

Artigo não.: VX 5051036

Fixação da placa de montagem para TS

Fixação da placa de montagem para VX

Fixação da placa de montagem Sistemas modulares VX25 em aço inoxidável

Artigo não.:
VX 5051036
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões da placa de montagem (L x A)
499 mm x 1.696 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Largura: = 600 mm
Altura: = 1.800 mm
Indicação de montagem
Para a instalação em armários TS é necessária a fixação de placas de montagem 5050.063.
Emb.
1 unid.
Peso líquido
22,4 kg
Peso bruto
29,52 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177928244
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216