- Artigo não.:
- VX 5051041
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 699 mm x 1.496 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Largura: = 800 mm
Altura: = 1.600 mm - Indicação de montagem
- Para a instalação em armários TS é necessária a fixação de placas de montagem 5050.063.
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 26,8 kg
- Peso bruto
- 35,24 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177928190
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216