Placa de montagem para VX, TS

Artigo não.: VX 5051044

Fixação da placa de montagem para TS

Fixação da placa de montagem para VX

Fixação da placa de montagem Sistemas modulares VX25 em aço inoxidável

Artigo não.:
VX 5051044
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões da placa de montagem (L x A)
699 mm x 2.096 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Largura: = 800 mm
Altura: = 2.200 mm
Indicação de montagem
Para a instalação em armários TS é necessária a fixação de placas de montagem 5050.063.
Emb.
1 unid.
Peso líquido
37 kg
Peso bruto
48,61 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177928169
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216