- Artigo não.:
- VX 5051175
- Dimensões
- Largura: 26 mm
Altura: 12 mm
Comprimento: 5,68 m - Adequado para o item com o código de referência
- 8609.200
- 8609.201
- 8609.202
- 8609.203
- 8609.204
- 8609.205
- 8609.206
- 8609.207
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,25 kg
- Peso bruto
- 0,261 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 40081100
- EAN
- 4028177954007
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
- VX Vedação da divisória, 2 fitas de vedação de 745mm, 2 fitas de vedação de 2095mm