Fecho de barra para VX

Artigo não.: VX 5051111

Artigo não.:
VX 5051111
Escopo de fornecimento
Fecho de barra completo
Espelho para fecho
Caixa de fecho com palheta dupla
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Elemento para fixação do fecho de barra
Adequado para
Tipo de caixa: VX com porta única
VX com porta dupla, porta principal
Altura: 1.200 mm
Escopo de fornecimento
Fecho de barra completo
Espelho para fecho
Caixa de fecho com palheta dupla
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Elemento para fixação do fecho de barra
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,9 kg
Peso bruto
1 kg
Número da tarifa alfandegária
83015000
EAN
4028177927490
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27409217