- Artigo não.:
- VX 5051112
- Escopo de fornecimento
- Fecho de barra completo
Espelho para fecho
Caixa de fecho com palheta dupla
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Elemento para fixação do fecho de barra - Adequado para
- Tipo de caixa: VX com porta única
VX com porta dupla, porta principal
Altura: 1.400 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2 kg
- Peso bruto
- 3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83015000
- EAN
- 4028177927483
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27409217