Fecho de barra para VX

Artigo não.: VX 5051.116

Artigo não.:
VX 5051.116
Escopo de fornecimento
Fecho de barra completo
Espelho para fecho
Caixa de fecho com palheta dupla
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Elemento para fixação do fecho de barra
Adequado para
Tipo de caixa: VX com porta única
VX com porta dupla, porta principal
Altura: 2.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2 kg
Peso bruto
3 kg
EAN
4028177927445
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27409217