Fecho de barra da porta secundária para VX com porta dupla

Artigo não.: VX 5051127

Artigo não.:
VX 5051127
Escopo de fornecimento
Fecho de barra completo
Elemento para fixação do fecho de barra
Adequado para
Tipo de caixa: VX com porta dupla, porta secundária
Altura: 1.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1 kg
Peso bruto
1,4 kg
Número da tarifa alfandegária
83015000
EAN
4028177927339
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27409217